Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37H-1, Number of plates: 40

004H7306

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]72 mm
Indeholder batterierNo
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB37H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 11
Tilslutningsstørrelse 21
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.675 Kilogram
Nettovægt8.3 Kilogram
Volume11.404 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425095832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm