Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB37L-1, Number of plates: 16

004H4760

16 bar, Brazing material: CoResist

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader16
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]72 mm
Indeholder batterierNo
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB37L-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCoResist
StandardtilslutningISO 228
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 11
Tilslutningsstørrelse 21
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]525 mm
Total width [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.16 Kilogram
Nettovægt4.702 Kilogram
Volume9.746 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm