Micro Plate heat exchanger, XB37M-1, Number of plates: 110
004H4757
16 bar, Brazing material: CoResist
004H4757
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 110 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 72 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | I |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20 |
| Max working pressure 1 [bar] | 16 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 16 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | 1.4404 |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | XB37M-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | CoResist |
| Standardtilslutning | ISO 228 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilslutning, side 1 [mm] | 20 mm |
| Tilslutning, side 2 [mm] | 20 mm |
| Tilslutningslængde 1, mm | 20 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 20 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 1 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 1 |
| Tilslutningstype 1 | G |
| Tilslutningstype 2 | G |
| Total height without feet [mm] | 525 mm |
| Total width [mm] | 119 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 479.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.085 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.085 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 19.42 Kilogram |
| Nettovægt | 18.62 Kilogram |
| Volume | 15.345 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425142512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |