Danfoss logo
XB25H

Micro Plate heat exchanger, XB25H-1, Number of plates: 60

004H4333

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader60
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]45 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB25H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]491 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.911 Kilogram
Nettovægt6.25 Kilogram
Volume9.35 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm