Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12L-1, Number of plates: 36

079H9655

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader36
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]63 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB12L-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]25 mm
Tilslutning, side 2 [mm]25 mm
Tilslutningslængde 1, mm25 mm
Tilslutningslængde 2, mm25 mm
Tilslutningsstørrelse 15/4
Tilslutningsstørrelse 25/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.8 Kilogram
Nettovægt4.34 Kilogram
Volume5.07 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279051650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm