Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Micro Plate heat exchanger, XB12M-2, Number of plates: 52

004H7621

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader52
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]65 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes2
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB12M-2
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 11
Tilslutningsstørrelse 21
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]289 mm
Total width [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.738 Kilogram
Nettovægt5.36 Kilogram
Volume7.098 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm