Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 50

079G1168

25 bar, Brazing material: Stainless steel

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader50
Antal pr. pakkeformat108 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]45 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustrial pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB06H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeStainless steel
StandardtilslutningDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.5 Kilogram
Nettovægt4.19 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm