Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 30
079G1165
25 bar, Brazing material: Stainless steel
079G1165
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 30 |
| Antal pr. pakkeformat | 108 pc |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 45 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108 |
| Material Description (Short Te | XB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Plademateriale | 1.4404 |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | XB06H-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Stainless steel |
| Standardtilslutning | DIN ISO 228/1 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tilslutning, side 1 [mm] | 20 mm |
| Tilslutning, side 2 [mm] | 20 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 3/4 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 3/4 |
| Tilslutningstype 1 | G |
| Tilslutningstype 2 | G |
| Total height without feet [mm] | 320 mm |
| Total width [mm] | 95 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 270.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.888 Kilogram |
| Nettovægt | 2.79 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 576 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |