Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Micro Plate heat exchanger, XB06L-1, Number of plates: 70

079B0127

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader70
Antal pr. pakkeformat60 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]45 mm
Indeholder batterierNo
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustrial pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB06L-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.124 Kilogram
Nettovægt5.85 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm