Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 10

004H4693

16 bar, Brazing material: CoResist

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]45 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB06H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCoResist
StandardtilslutningISO 228
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.502 Kilogram
Nettovægt1.39 Kilogram
Volume3.317 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm