Danfoss logo
XB06_L

Micro Plate heat exchanger, XB06H-1, Number of plates: 10

004B2037

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]45 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB06H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]320 mm
Total width [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.584 Kilogram
Nettovægt1.39 Kilogram
Volume3.685 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5706560364440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm