Danfoss logo
XB05-Left

Micro Plate heat exchanger, XB05H-1, Number of plates: 10

079G1659

10 bar, Brazing material: Stainless steel

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader10
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]42 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
Max working pressure 1 [bar]10 bar
Max working pressure 2 [bar]10 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB05H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeStainless steel
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutning, side 1 [mm]20 mm
Tilslutning, side 2 [mm]20 mm
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.119 Kilogram
Nettovægt0.98 Kilogram
Volume2.72 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162231999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm