Micro Plate heat exchanger, XB05H-1, Number of plates: 10
079G1648
10 bar, Brazing material: Stainless steel
079G1648
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 10 |
| Antal pr. pakkeformat | 150 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 42 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150 |
| Material Description (Short Te | XB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP |
| Max working pressure 1 [bar] | 10 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 10 bar |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | XB05H-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Stainless steel |
| Standardtilslutning | ISO 228/1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilslutningslængde 1, mm | 20 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 20 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 3/4 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 3/4 |
| Tilslutningstype 1 | G |
| Tilslutningstype 2 | G |
| Total height without feet [mm] | 312 mm |
| Total width [mm] | 76 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.016 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.016 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.232 Kilogram |
| Nettovægt | 0.95 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 504.48 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |