Danfoss logo
XB05-Left

Micro Plate heat exchanger, XB05H-1, Number of plates: 40

079G1632

25 bar, Brazing material: CoResist

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat150 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]42 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatIndustrial pack
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeXB05H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCoResist
StandardtilslutningISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm20 mm
Tilslutningslængde 2, mm20 mm
Tilslutningsstørrelse 13/4
Tilslutningsstørrelse 23/4
Tilslutningstype 1G
Tilslutningstype 2G
Total height without feet [mm]312 mm
Total width [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.642 Kilogram
Nettovægt2.28 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume677.28 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm