Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 24
079H9949
35 bar, Brazing material: Copper
079H9949
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 24 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | H30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Max working pressure 1 [bar] | 35 bar |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | H30L-CW |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.05 Kilogram |
| Nettovægt | 2.75 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |