Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 18-product-details

Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 18

079H9946

35 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader18
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionH30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2
Egenskab
Værdi
Max working pressure 1 [bar]35 bar
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeH30L-CW
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.65 Kilogram
Nettovægt2.35 Kilogram
Volume2.608 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162849880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm