Brazed plate heat exchanger, XB51L-1, Number of plates: 130
004B1534
25 bar, Brazing material: Copper
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1534
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 130 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 170 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | XB51L-1-130_2_25_A_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB51L-1-130_2_25_A_2G2 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| Number of passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | 1.4404 |
| Plademønster | L |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | XB51L-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Standardtilslutning | DIN ISO 228/1 |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tilslutning, side 1 [mm] | 50 mm |
| Tilslutning, side 2 [mm] | 50 mm |
| Total height without feet [mm] | 475 mm |
| Total width [mm] | 265 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 57.5 Kilogram |
| Nettovægt | 55.4 Kilogram |
| Volume | 137.085 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104041278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |