Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Brazed plate heat exchanger, XB51L-1, Number of plates: 40

004B1347

25 bar, Brazing material: Copper
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]170 mm
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number of passes1
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeXB51L-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningDIN ISO 228/1
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]50 mm
Tilslutning, side 2 [mm]50 mm
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt22.4 Kilogram
Nettovægt22.4 Kilogram
Volume26.885 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm