Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Brazed plate heat exchanger, XB51H-1, Number of plates: 100

004B1111

25 bar, Brazing material: Copper
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader100
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe2
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]170 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number of passes1
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Plademateriale1.4404
PlademønsterH
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeXB51H-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningEN 1092
Temperaturområde [°C] [Maks.]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Tilslutning, side 1 [mm]90 mm
Tilslutning, side 2 [mm]90 mm
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt61 Kilogram
Nettovægt61 Kilogram
Volume86.24 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm