Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30
079U4904
40 bar, Brazing material: Copper
079U4904
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 30 |
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
| Material Description | SL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-30_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Max working pressure 1 [bar] | 40 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL70TL-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 1 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 1 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.407 Kilogram |
| Nettovægt | 9.68 Kilogram |
| Volume | 14.336 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |