Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 40

079U4392

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader40
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]65 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm27 mm
Tilslutningslængde 2, mm27 mm
Tilslutningsstørrelse 11
Tilslutningsstørrelse 21
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.261 Kilogram
Nettovægt9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm