Brazed plate heat exchanger, SL70TMDW-1, Number of plates: 40
079U4311
35 bar, Brazing material: Copper
079U4311
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 40 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 65 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 35 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 35 bar |
| Navn på producent | Danfoss |
| Number Of Passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | TMDW |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL70TMDW-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Standardtilslutning | ISO 7 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilslutningslængde 1, mm | 27 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 27 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 1 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 1 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
| Total height without feet [mm] | 501 mm |
| Total width [mm] | 120 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.844 Kilogram |
| Nettovægt | 12.172 Kilogram |
| Volume | 17.078 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |