Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]65 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTL
Plate material no.1.4404
Egenskab
Værdi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm27 mm
Tilslutningslængde 2, mm27 mm
Tilslutningsstørrelse 11 1/2
Tilslutningsstørrelse 21 1/2
Tilslutningstype 1NPT
Tilslutningstype 2NPT
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.186 Kilogram
Nettovægt9.733 Kilogram
Volume21.504 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm