Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 30

079U4132

40 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
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
Material DescriptionSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TK-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 11 1/2
Tilslutningsstørrelse 21 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.53 Kilogram
Nettovægt9.67 Kilogram
Volume21.672 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425156588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm