Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1, Number of plates: 120
079U4125
40 bar, Brazing material: Copper
079U4125
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 120 |
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
| Material Description | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 40 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL70TM-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 1 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 1 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30.294 Kilogram |
| Nettovægt | 29.62 Kilogram |
| Volume | 28.586 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158742 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |