Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TM-1, Number of plates: 70

079U4120

40 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader70
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]65 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Max working pressure 2 [bar]40 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTM
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm27 mm
Tilslutningslængde 2, mm27 mm
Tilslutningsstørrelse 11 1/2
Tilslutningsstørrelse 21 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R
Total height without feet [mm]501 mm
Total width [mm]120 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.326 Kilogram
Nettovægt18.52 Kilogram
Volume31.516 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425158209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm