Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4102

40 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader50
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL70TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 11 1/2
Tilslutningsstørrelse 21 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.484 Kilogram
Nettovægt14.43 Kilogram
Volume22.446 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425158032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm