Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader20
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]65 mm
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Max working pressure 1 [bar]30 bar
Max working pressure 2 [bar]30 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterTLDW
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL34TLDW-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilslutningsstørrelse 11 1/2
Tilslutningsstørrelse 21 1/2
Tilslutningstype 1NPT
Tilslutningstype 2NPT
Total height without feet [mm]297 mm
Total width [mm]119 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.99 Kilogram
Nettovægt4.667 Kilogram
Volume9.968 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm