Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 130
079U8512
25 bar, Brazing material: Copper
079U8512
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 130 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | PED |
| Horizontal center porthole[mm] | 239 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
| Number of passes | 1 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | TM |
| Plate material no. | 1.4404 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL333TM-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilslutningslængde 1, mm | 0 mm |
| Tilslutningslængde 2, mm | 0 mm |
| Tilslutningsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilslutningstype 1 | FLANGE |
| Tilslutningstype 2 | FLANGE |
| Total height without feet [mm] | 1190 mm |
| Total width [mm] | 497 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 266.651 Kilogram |
| Nettovægt | 254.6 Kilogram |
| Volume | 757.12 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |