Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 230

079U8398

16 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader230
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]239 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTM
Plate material no.1.4404
Egenskab
Værdi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm0 mm
Tilslutningslængde 2, mm0 mm
Tilslutningsstørrelse 1DN100
Tilslutningsstørrelse 2DN100
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE
Total height without feet [mm]1190 mm
Total width [mm]497 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt386.231 Kilogram
Nettovægt370.116 Kilogram
Volume1019.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425228438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm