Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 250

079U8296

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader250
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TK-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 1DN100
Tilslutningsstørrelse 2DN100
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt469.534 Kilogram
Nettovægt393.983 Kilogram
Volume1539.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm