Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 150

079U8230

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader150
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
Material DescriptionSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TK-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 1DN100
Tilslutningsstørrelse 2DN100
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt350 Kilogram
Nettovægt261.683 Kilogram
Volume957.84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425154614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm