Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 250
079U8204
25 bar, Brazing material: Copper
079U8204
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 250 |
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
| Material Description | SL333TM-1-250_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-250_2_25_S1_4F100 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL333TM-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilslutningstype 1 | FLANGE |
| Tilslutningstype 2 | FLANGE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 460 Kilogram |
| Nettovægt | 394.955 Kilogram |
| Volume | 1196 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |