Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 230

079U8202

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader230
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 1DN100
Tilslutningsstørrelse 2DN100
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt446 Kilogram
Nettovægt368.375 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm