Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1

079U8200
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
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt382 Kilogram
Nettovægt341.795 Kilogram
Volume998.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425154317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm