Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 170
079U8196
25 bar, Brazing material: Copper
079U8196
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 170 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SL333TM-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL333TM-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilslutningstype 1 | FLANGE |
| Tilslutningstype 2 | FLANGE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 343 Kilogram |
| Nettovægt | 288.635 Kilogram |
| Volume | 956.8 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154270 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |