Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 230

079U8166

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader230
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
Material DescriptionSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL333TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 1DN100
Tilslutningsstørrelse 2DN100
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt435 Kilogram
Nettovægt366.342 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425153976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm