Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 170
079U8160
25 bar, Brazing material: Copper
079U8160
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 170 |
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
| Material Description | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL333TL-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | DN100 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | DN100 |
| Tilslutningstype 1 | FLANGE |
| Tilslutningstype 2 | FLANGE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 354 Kilogram |
| Nettovægt | 287.142 Kilogram |
| Volume | 977.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153914 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |