Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 120

079U3926

16 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader120
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]205 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterTL
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL222TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilslutningsstørrelse 1DN80
Tilslutningsstørrelse 2DN80
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE
Total height without feet [mm]933 mm
Total width [mm]424 mm
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt202.747 Kilogram
Nettovægt143.827 Kilogram
Volume691.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm