Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 240

079U3853

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader240
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]205 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-240_2_25_S1_4F80
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Navn på producentDanfoss
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTL
Plate material no.1.4404
Egenskab
Værdi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL222TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm0 mm
Tilslutningslængde 2, mm0 mm
Tilslutningsstørrelse 1DN80
Tilslutningsstørrelse 2DN80
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE
Total height without feet [mm]933 mm
Total width [mm]424 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt321.979 Kilogram
Nettovægt245.011 Kilogram
Volume1056 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425165665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm