Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 150
079U3844
25 bar, Brazing material: Copper
079U3844
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 150 |
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
| Material Description | SL222TL-1-150_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-150_2_25_S1_4F80 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL222TL-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | DN80 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | DN80 |
| Tilslutningstype 1 | FLANGE |
| Tilslutningstype 2 | FLANGE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 223.5 Kilogram |
| Nettovægt | 223.5 Kilogram |
| Volume | 907.2 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |