Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 30

079U3832

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
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
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL222TL-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 1DN80
Tilslutningsstørrelse 2DN80
Tilslutningstype 1FLANGE
Tilslutningstype 2FLANGE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt113.5 Kilogram
Nettovægt69.871 Kilogram
Volume374.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm