Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 60

079U6219

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader60
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]150 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number of passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTM
Plate material no.1.4404
Egenskab
Værdi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilslutningslængde 1, mm41 mm
Tilslutningslængde 2, mm41 mm
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1NPT
Tilslutningstype 2NPT
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt65.755 Kilogram
Nettovægt40.562 Kilogram
Volume254.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm