Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 150

079U6165

25 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader150
Antal pr. pakkeformat1 pc
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelsePED
Horizontal center porthole[mm]150 mm
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes1
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterTM
Egenskab
Værdi
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
StandardtilslutningISO 7
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R
Total height without feet [mm]611 mm
Total width [mm]241 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt100 Kilogram
Nettovægt88.048 Kilogram
Volume283.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm