Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 30

079U6082

34 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader30
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
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt48.5 Kilogram
Nettovægt32.34 Kilogram
Volume163.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm