Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 160

079U6058

34 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader160
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
Material DescriptionSL140TK-1-160_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-160_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TK-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt131.061 Kilogram
Nettovægt100.268 Kilogram
Volume345.6 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425162664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm