Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 130
079U6055
34 bar, Brazing material: Copper
079U6055
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 130 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 34 bar |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL140TK-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 2 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 2 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 115.371 Kilogram |
| Nettovægt | 84.578 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |