Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 190

079U6040

34 bar, Brazing material: Copper

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader190
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-190_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeSL140TM-1
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper
Tilslutningsstørrelse 12 1/2
Tilslutningsstørrelse 22 1/2
Tilslutningstype 1R
Tilslutningstype 2R

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt154.369 Kilogram
Nettovægt116.34 Kilogram
Volume508.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425163180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm