Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 160
079U6037
34 bar, Brazing material: Copper
079U6037
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 160 |
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
| Material Description | SL140TM-1-160_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-160_2_34_S1_4B2,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 34 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL140TM-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 2 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 2 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 126 Kilogram |
| Nettovægt | 100.59 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |