Brazed plate heat exchanger, SL140TL-1, Number of plates: 170
079U6017
34 bar, Brazing material: Copper
079U6017
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 170 |
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
| Material Description | SL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-170_2_34_S1_4B2,5 |
| Max working pressure 1 [bar] | 34 bar |
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
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL140TL-1 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper |
| Tilslutningsstørrelse 1 | 2 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse 2 | 2 1/2 |
| Tilslutningstype 1 | R |
| Tilslutningstype 2 | R |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 141.82 Kilogram |
| Nettovægt | 103.791 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |